Werkzeuginnendrucksensor, direkt messend, mit Koaxialkabel (ø4 mm, 200 bar, Kabellänge 0,1 bis 5 m) / 6167A

6167A
18005822
- Werkzeuginnendrucksensor (Messbereich: 0 … 200 bar)
- Geeignet für Materialien mit niedriger Viskosität
- Sensor mit Diaphragma-Ausführung
Messbereiche
Maximaler Messbereich [bar]
200 barMaximaler Druckwert, den Sie messen möchten.
Druckmessbereich [bar]
0 … 200 barDer piezoelektrische Werkzeuginnendrucksensor Typ 6167ASP ist für die Verarbeitung von niedrigviskosen Harzen geeignet.
laden
laden