Werkzeuginnendrucksensor, direkt messend (ø6 mm, 1000 bar, verchromt, ohne Kabel) / 6163AC0,0

Werkzeuginnendrucksensor, direkt messend (ø6 mm, 1000 bar, verchromt, ohne Kabel)
6163AC0,0
18034050
  • Werkzeuginnendrucksensor (Messbereich: 0 … 1000 bar)
  • Auswechselbares Kabel
  • Für das Pressen und die Verarbeitung von duroplastischen Materialien und Kautschuk
  • Empfindlicher Membransensor, eingeschweißt in Hülse
Auf Anfrage
Auf Anfrage
In myKistler einloggen, um Preise zu sehen
Messbereiche
Maximaler Messbereich [bar]
Maximaler Druckwert, den Sie messen möchten.
1000 bar
Druckmessbereich [bar]
0 … 1000 bar
Mechanische Eigenschaften
Überlast [bar]
1200 bar
Messtechnische Kennwerte
Linearität
Die Linearität beschreibt die maximale Abweichung zwischen einem idealen und tatsächlichen Anzeigewert in Funktion der Messgrösse in einem spezifischen Messbereich. Sie wird in Prozent des Anzeigebereichendwertes (Full Scale Output) angegeben.
≤±1 %FSO
Betrieb und Einbau
Minimale Betriebstemperatur [°C]
Minimale statische Betriebstemperatur.
0 °C
Maximale Betriebstemperatur [°C]
Maximale statische Betriebstemperatur.
200 °C
Maximale Schmelztemperatur
450 °C
Betriebstemperaturbereich, Form (Sensor)
0 … 200 °C
Betriebstemperaturbereich, Form (Stecker)
0 … 200 °C
Betriebstemperaturbereich, Form (Kabel)
0 … 200 °C

Der piezoelektrische Sensor Typ 6163AC ist für Werkzeuginnendrücke bis zu 1000 bar beim Pressen und Spritzgießen von niederviskosen Kunststoffen und Harzen geeignet.

laden
laden