Drehmomentmesswelle, Zweibereich-Drehmomentaufnehmer 20 Nm, 8192 PPR, 20000 min-1 / 4503B020WP0B1KA0

4503B020WP0B1KA0
18050981
- Drehmomentmesswelle, Betrieb bis 20000 min-1
- Sehr hohe Genauigkeit dank Linearitätsfehler einschließlich Hysterese von nur 0,05 %
- Drehzahl- oder Winkelmessung mit bis zu 8192 Impulsen pro Umdrehung
- Gut geeignet für statische und dynamische Messungen mit einer Grenzfrequenz (-3 dB) von 10 kHz
Auf Anfrage
Auf Anfrage
In myKistler einloggen, um Preise zu sehen
Messbereiche
Maximaler Messbereich [N·m]
20 N·mMessbereich [N·m]
0 … 20 N·mladen
laden
laden