Wegsensor, absolut messender potentiometrischer Linearwegaufnehmer, 0 … 75 mm / 2121A75

Wegsensor, absolut messender potentiometrischer Linearwegaufnehmer, 0 … 75 mm
2121A75
18001198
  • Definierter elektrischer Messbereich: 0 ... 75 mm
  • Temperaturbereich: –30 ... +100°C
  • Stecker Sensor: 4-poliger M12x1 Steckverbinder
  • Hohe Schutzart IP65
Auf Anfrage
Auf Anfrage
Auf Anfrage
In myKistler einloggen, um Preise zu sehen
Messbereiche
Betriebskraft (horizontal)
≤3.6 N
Betriebskraft (vertikal)
≤7.4 g/ms
Mechanische Eigenschaften
Mechanischer Hub (Abm. B +1,5mm)
79 mm
Stossfestigkeit
50 g
Messtechnische Kennwerte
Linearität
Die Linearität beschreibt die maximale Abweichung zwischen einem idealen und tatsächlichen Anzeigewert in Funktion der Messgrösse in einem spezifischen Messbereich. Sie wird in Prozent des Anzeigebereichendwertes (Full Scale Output) angegeben.
±0.1 %FSO
Elektrischer Bereich
77 mm
Definierter elektrischer Bereich
75 mm
Elektrische Eigenschaften
Nennwiderstand
3 kΩ
Toleranz des Widerstandes
20 ±%
Zulässige angewandte Spannung, maximal
42 mm
Empfohlener Betriebsschleiferstrom, maximal
1 μA
Wischerstrom im Falle einer Störung, maximal
10 mA
Abmessungen und Materialien
Gesamtlänge (Maß A +1mm)
201 mm
Wegsensor mit Widerstandselement aus leitendem Kunststoff, beschichtet auf einem glasfaserverstärkten Trägerprofil für die direkte Weg- und Toleranzmessung sowie wie stetige Positionsabtastung. Besondere Merkmale sind, das robust Sensordesign mit hoher Schutzklasse und hervorangender Genauigkeit, lange Lebensdauer, einfache Montage und ein definierter elektrischer Messbereich von 75 bis 750 mm. Der Schleiferabgriff ist spielfrei zur Schubstange entkoppelt. Damit sind höchste Genauigkeit und Lebensdauer sichergestellt. Diese Baureihe lässt sich in einem weiten Anwendungsfeld im Maschinen- und Fahrzeugbau sowie in der Roboter- und Automatisierungstechnik einsetzen und zeichnet sich durch große Robustheit bei hoher Genauigkeit aus.
laden
laden