Vorspannschrauben-Set für piezoelektrische Kraftsensoren Typ 9051C und 9105C / 9422A51

Vorspannschrauben-Set für piezoelektrische Kraftsensoren Typ 9051C und 9105C
9422A51
18007793
  • Für Kraftsensoren 9051C und 9105C
  • Bolzengewinde M14x2, Länge: 59 mm
  • Max. Vorspannkraft: 60 kN
  • Nebenschluss: ca. 9 %
Auf Anfrage
Auf Anfrage
Auf Anfrage
In myKistler einloggen, um Preise zu sehen
Elektrische Eigenschaften
Shunt
≈9 %
Betrieb und Einbau
Anzugsdrehmoment (pro 1kN Vorspannung)
2.3 N·m/kN
Abmessungen und Materialien
Gewindedurchmesser
M14

Standardisierte Vorspannelemente Typ 9422A51 für den Einbau von piezoelektrischen Kraftaufnehmern der Typen 9051 und 9105. Diese Vorspannelemente bestehen aus einer optimierten Innensechskant-Vorspannschraube und einer Zentrierhülse. Weiteres Zubehör, wie z.B. elektrisch isolierende Unterlegscheiben oder Kraftverteilungsringe, sind separat erhältlich. Die Vorspannschraube dient der Vorspannung eines Ringkraftaufnehmers zur optimierten Krafteinleitung im empfohlenen Messbereich. Bei korrektem Einbau liefert der piezoelektrische Kraftsensor präzise Ergebnisse mit hoher Wiederholgenauigkeit. In der Praxis werden die Sensoren beim Einbau mechanisch vorgespannt.

laden
laden