Vorspannschrauben-Set für piezoelektrische Kraftsensoren Typ 9041C und 9104C / 9422A41

9422A41
18007792
- Für Kraftsensoren 9041C und 9104C
- Bolzengewinde M12x1,75, Länge: 52 mm
- Max. Vorspannkraft: 45 kN
- Nebenschluss: ca. 9 %
Auf Anfrage
Auf Anfrage
In myKistler einloggen, um Preise zu sehen
Elektrische Eigenschaften
Shunt
≈9 %Standardisierte Vorspannelemente Typ 9422A41 für den Einbau von piezoelektrischen Kraftaufnehmern der Typen 9041 und 9104. Diese Vorspannelemente bestehen aus einer optimierten Innensechskant-Vorspannschraube und einer Zentrierhülse. Weiteres Zubehör, wie z.B. elektrisch isolierende Unterlegscheiben oder Kraftverteilungsringe, sind separat erhältlich. Die Vorspannschraube dient der Vorspannung eines Ringkraftaufnehmers zur optimierten Krafteinleitung im empfohlenen Messbereich. Bei korrektem Einbau liefert der piezoelektrische Kraftsensor präzise Ergebnisse mit hoher Wiederholgenauigkeit. In der Praxis werden die Sensoren beim Einbau mechanisch vorgespannt.
laden
laden