Vorspannschrauben-Set für piezoelektrische Kraftsensoren Typ 9031C und 9103C / 9422A31

9422A31
18007791
- Für Kraftsensoren 9031C und 9103C
- Bolzengewinde M10x1,5, Länge: 45 mm
- Max. Vorspannkraft: 30 kN
- Nebenschluss: ca. 9 %
Auf Anfrage
Auf Anfrage
In myKistler einloggen, um Preise zu sehen
Elektrische Eigenschaften
Shunt
≈9 %Standardisierte Vorspannelemente Typ 9422A31 für den Einbau von piezoelektrischen Kraftaufnehmern der Typen 9031 und 9103. Diese Vorspannelemente bestehen aus einer optimierten Innensechskant-Vorspannschraube und einer Zentrierhülse. Weiteres Zubehör, wie z.B. elektrisch isolierende Unterlegscheiben oder Kraftverteilungsringe, sind separat erhältlich. Die Vorspannschraube dient der Vorspannung eines Ringkraftaufnehmers zur optimierten Krafteinleitung im empfohlenen Messbereich. Bei korrektem Einbau liefert der piezoelektrische Kraftsensor präzise Ergebnisse mit hoher Wiederholgenauigkeit. In der Praxis werden die Sensoren beim Einbau mechanisch vorgespannt.
laden
laden