Vorspannschrauben-Set für piezoelektrische Kraftsensoren Typ 9021C und 9102C / 9422A21

9422A21
18007790
- Satz Vorspannelemente für Kraftsensoren 9021C and 9102C
- Bolzengewinde M8x1,25, Länge: 38 mm
- Max. Vorspannkraft: 15 kN
- Nebenschluss: ca. 9%
Auf Anfrage
Auf Anfrage
In myKistler einloggen, um Preise zu sehen
Elektrische Eigenschaften
Shunt
≈9 %Standardisierte Vorspannelemente Typ 9422A21 für den Einbau von piezoelektrischen Kraftaufnehmern der Typen 9021 und 9102. Diese Vorspannelemente bestehen aus einer optimierten Innensechskant-Vorspannschraube und einer Zentrierhülse. Weiteres Zubehör, wie z.B. elektrisch isolierende Unterlegscheiben oder Kraftverteilungsringe, sind separat erhältlich. Die Vorspannschraube dient der Vorspannung eines Ringkraftaufnehmers zur optimierten Krafteinleitung im empfohlenen Messbereich. Bei korrektem Einbau liefert der piezoelektrische Kraftsensor präzise Ergebnisse mit hoher Wiederholgenauigkeit. In der Praxis werden die Sensoren beim Einbau mechanisch vorgespannt.
laden
laden