Vorspannscheibe für SlimLine Sensoren Typ 9137C und 9147B, mit Senkschraube M8 / 9410A7

9410A7
18007763
- Vorspannscheibe für 9137C und 9147B Slimline Sensoren
- Schraubengewinde: M8x1,25, Länge: 16 mm
- Innen-/Außendurchmesser: 8,4 mm / 36 mm
- Dicke der Scheibe: 7,0 mm
Auf Anfrage
Auf Anfrage
In myKistler einloggen, um Preise zu sehen
Vorspannscheiben gehören zum Standard-Einbauzubehör für Slimline Sensoren. Zu jeder Vorspannscheibe wird eine passende Senkschraube mitgeliefert.
laden
laden