Vorspannscheibe für SlimLine Sensoren Typ 9136C und 9146B, mit Senkschraube M6 / 9410A6

Vorspannscheibe für SlimLine Sensoren Typ 9136C und 9146B, mit Senkschraube M6
9410A6
18007762
  • Vorspannscheibe für 9136C und 9146B Slimline Sensoren
  • Schraubengewinde: M6x1,0, Länge: 14 mm
  • Innen-/Außendurchmesser: 6,4 mm / 30 mm
  • Dicke der Scheibe: 5,5 mm
Verfügbar
Auf Anfrage
In myKistler einloggen, um Preise zu sehen
Vorspannscheiben gehören zum Standard-Einbauzubehör für Slimline Sensoren. Zu jeder Vorspannscheibe wird eine passende Senkschraube mitgeliefert.