Vorspannscheibe für SlimLine Sensoren Typ 9135C und 9145B, mit Senkschraube M5 / 9410A5

9410A5
18007761
- Vorspannscheibe für 9135C und 9145B Slimline Sensoren
- Schraubengewinde: M5x0,8, Länge: 10 mm
- Innen-/Außendurchmesser: 5,3 mm / 24 mm
- Dicke der Scheibe: 4,25 mm
Auf Anfrage
Auf Anfrage
In myKistler einloggen, um Preise zu sehen
Vorspannscheiben gehören zum Standard-Einbauzubehör für Slimline Sensoren. Zu jeder Vorspannscheibe wird eine passende Senkschraube mitgeliefert.
laden
laden