Vorspannscheibe für SlimLine Sensoren Typ 9133C und 9143B, mit Senkschraube M3 / 9410A3

Vorspannscheibe für SlimLine Sensoren Typ 9133C und 9143B, mit Senkschraube M3
9410A3
18007759
  • Vorspannscheibe für 9133C und 9143B Slimline Sensoren
  • Schraubengewinde: M3x0,5, Länge: 10 mm
  • Innen-/Außendurchmesser: 3,2 mm / 16 mm
  • Dicke der Scheibe: 4,25 mm
Auf Anfrage
Auf Anfrage
Auf Anfrage
In myKistler einloggen, um Preise zu sehen
Vorspannscheiben gehören zum Standard-Einbauzubehör für Slimline Sensoren. Zu jeder Vorspannscheibe wird eine passende Senkschraube mitgeliefert.
laden
laden