Verteilerkabel für Spannungsausgangssensoren, 1/4-28 neg. auf 3 x BNC pos., Silikon, 7 m / 1734A7K04

Für den Einsatz in NVH-Tests an E-Motoren bietet Kistler flexible Kabel für dreiachsige Beschleunigungssensoren.
1734A7K04
18036761
  • Kabelmaterial: Silikon (Hauptkabel)
  • IP-Schutz (Sensor / Verstärker): IP50 / IP40
  • Kabellänge: 7 m
  • Temperaturbereich: -55 ... 200°C
Auf Anfrage
Auf Anfrage
In myKistler einloggen, um Preise zu sehen
Messbereiche
Temperaturmessbereich [°C]
-55 … 200 °C
Zertifikate und Normen
Schutzart IEC 60529 (Sensor)
IP50
Schutzart IEC 60529 (Verstärker)
IP40
Kabeleigenschaften
Anschlusswinkel (Sensor)
Gerade
Cryogenic applications [-195°C]
Ja
Connection option (sensor)
Geschraubt
Konfigurierbare Kabellänge
1 … 20 m
Anschlüsse
Verbindungstyp (Sensor)
1/4-28 4-Pole neg.
Verbindungstyp (Verstärker)
BNC pos., BNC pos., BNC pos.
Abmessungen und Materialien
Mantelmaterial
Silicone (Hauptkabel)
Kabeldurchmesser
2.5 mm
Kabelfarbe
Mehrfarbig
Gewicht
121 g
Kabel für Sensoren mit Spannungsausgang (z.B. IEPE triaxiale Beschleunigungsaufnehmer).
laden
laden