Verteilerkabel für Spannungsausgangssensoren, 1/4-28 neg. zu 3 x BNC pos., Silikon, 5 m / 1734A5K04

1734A5K04
18031454
- Kabelmaterial: Silikon (Hauptkabel)
- IP-Schutz (Sensor / Verstärker): IP50 / IP40
- Kabellänge: 5 m
- Temperaturbereich: -55 ... 200°C
Auf Anfrage
Auf Anfrage
In myKistler einloggen, um Preise zu sehen
Zertifikate und Normen
Schutzart IEC 60529 (Sensor)
IP50Schutzart IEC 60529 (Verstärker)
IP40Kabel für Sensoren mit Spannungsausgang (z.B. IEPE triaxiale Beschleunigungsaufnehmer).
laden
laden