Verlängerung für Einkanal-Temperatursensoren, Fischer 102 neg. zu Fischer 102 pos., 5 m / 2295AK5

Verlängerung für Einkanal-Temperatursensoren, Fischer 102 neg. zu Fischer 102 pos., 5 m
2295AK5
18001474
  • Kabelmaterial: PTFE, grün
  • Kabeldurchmesser: 3 mm
  • Kabellänge: 5 m
  • Hoher Isolationswiderstand
Auf Anfrage
Auf Anfrage
In myKistler einloggen, um Preise zu sehen
Elektrische Eigenschaften
Isolationswiderstand
Ja
Low noise
Ja
Zertifikate und Normen
Schutzart IEC 60529 (Sensor)
IP50
Schutzart IEC 60529 (Verstärker)
IP50
Betrieb und Einbau
Betriebstemperaturbereich
-55 … 260 °C
Kabeleigenschaften
Innenisolator
PTFE
Anschlüsse
Verbindungstyp (Sensor)
Fischer 102 2-Pole neg.
Verbindungstyp (Verstärker)
Fischer 102 2-Pole pos.
Abmessungen und Materialien
Mantelmaterial
PTFE
Kabeldurchmesser
3 mm
Kabelfarbe
Grün
Gewicht
105 g
Vordefinierte Kabellänge
5 m
Verlängerungskabel für Einkanal-Temperatursensoren.
laden
laden