Verlängerung für Einkanal-Temperatursensoren, Fischer 102 neg. zu Fischer 102 pos., 5 m / 2295AJ5

Verlängerung für Einkanal-Temperatursensoren, Fischer 102 neg. zu Fischer 102 pos., 5 m
2295AJ5
18045310
  • Kabelmaterial: PTFE, schwarz
  • Kabeldurchmesser: 3 mm
  • Kabellänge: 5 m
  • Hoher Isolationswiderstand
Auf Anfrage
Auf Anfrage
In myKistler einloggen, um Preise zu sehen
Elektrische Eigenschaften
Isolationswiderstand
Ja
Low noise
Ja
Zertifikate und Normen
Schutzart IEC 60529 (Sensor)
IP50
Schutzart IEC 60529 (Verstärker)
IP50
Kabeleigenschaften
Innenisolator
PTFE
Anschlüsse
Verbindungstyp (Sensor)
2 x Fischer S102
Verbindungstyp (Verstärker)
Freies Kabelende
Abmessungen und Materialien
Mantelmaterial
PTFE
Kabeldurchmesser
3 mm
Kabelfarbe
Schwarz
Gewicht
105 g
Vordefinierte Kabellänge
5 m
Dies ist ein Verlängerungskabel für Einkanal-Temperatursensoren.
laden
laden