Verlängerungskabel für Einkanal-Temperatursensoren, Fischer 102 neg. auf Fischer 102 pos., 2 m / 2295AJ2

Verlängerungskabel für Einkanal-Temperatursensoren, Fischer 102 neg. auf Fischer 102 pos., 2 m
2295AJ2
18045309
  • Kabelmaterial: PTFE
  • IP-Schutz: IP50 / IP50
  • Kabeldurchmesser: 3 mm
  • Kabellänge: 2 m
Auf Anfrage
Auf Anfrage
In myKistler einloggen, um Preise zu sehen
Elektrische Eigenschaften
Insulation resistance
>1E14 Ω @RT
Zertifikate und Normen
Schutzart IEC 60529 (Sensor)
IP50
Schutzart IEC 60529 (Verstärker)
IP50
Kabeleigenschaften
Innenisolator
PTFE
Anschlusswinkel (Sensor)
Gerade
Connection option (sensor)
Geschraubt
Anschlüsse
Verbindungstyp (Sensor)
Fischer 102 2-Pole neg.
Verbindungstyp (Verstärker)
Fischer 102 2-Pole pos.
Abmessungen und Materialien
Mantelmaterial
PTFE
Kabeldurchmesser
3 mm
Kabelfarbe
Schwarz
Gewicht
50 g
Vordefinierte Kabellänge
2 m
Erweiterung zum Anschluss eines Temperatursensors an Messsysteme mit Fischer-Stecker (z.B. Ladungsverstärker Typ 5159).
laden
laden