Verlängerungskabel für Werkzeuginnendrucksensoren, Fischer 104 pos. zu Fischer 104 neg., schwarz, 1 m / 1997B1

Verlängerungskabel für Werkzeuginnendrucksensoren, Fischer 104 pos. zu Fischer 104 neg., schwarz, 1 m
1997B1
18050786
  • Kabelmaterial: FPM, schwarz
  • Kabeldurchmesser: 5,7 mm
  • Kabellänge: 1 m
  • Hoher Isolationswiderstand
Auf Anfrage
Auf Anfrage
Auf Anfrage
In myKistler einloggen, um Preise zu sehen
Kabeleigenschaften
Innenisolator
PTFE
Besondere Merkmale
Rauscharm, Hochisolierend
Kabellänge
1 m
Anschlüsse
Verbindungstyp (Sensor)
Fischer 104 11-Pole pos.
Verbindungstyp (Verstärker)
Fischer 104 11-Pole neg.
Abmessungen und Materialien
Mantelmaterial
FPM
Kabeldurchmesser
5.7 mm
Kabelfarbe
Schwarz
Verlängerungskabel zum Anschluss von Mehrkanalsteckern an den ComoNeo.
laden
laden