Verlängerungskabel für Werkzeuginnendrucksensoren, Fischer 104 pos. zu Fischer 104 neg., schwarz, 5 m / 1997B5

Verlängerungskabel für Werkzeuginnendrucksensoren, Fischer 104 pos. zu Fischer 104 neg., schwarz, 5 m
1997B5
18014127
  • Kabelmaterial: FPM, schwarz
  • Kabeldurchmesser: 5,7 mm
  • Kabellänge: 5 m
  • Hoher Isolationswiderstand
Auf Anfrage
Auf Anfrage
Auf Anfrage
In myKistler einloggen, um Preise zu sehen
Kabeleigenschaften
Innenisolator
PTFE
Sensortyp
Piezoelektrisch
Besondere Merkmale
Rauscharm, Hochisolierend
Kabellänge
5 m
Anschlüsse
Verbindungstyp (Sensor)
Fischer 104 11-Pole pos.
Verbindungstyp (Verstärker)
Fischer 104 11-Pole neg.
Abmessungen und Materialien
Mantelmaterial
FPM
Kabeldurchmesser
5.7 mm
Kabelfarbe
Schwarz
Gewicht
494 g
Verlängerungskabel zum Anschluss von Mehrkanalsteckern an den ComoNeo.
laden
laden