Anschlusskabel für DMS-Drehmomentsensoren, M16x0,75 7-polig neg. zu freies Kabelende, variable Länge / KSM219710SP

Anschlusskabel für DMS-Drehmomentsensoren, M16x0,75 7-polig neg. zu freies Kabelende, variable Länge
KSM219710SP
18008997
  • Integration eines Drehmomentsensors in eine kundenspezifische Messkette
  • Gute EMC-Leistung
  • Sehr flexibel
  • Einfache Handhabung
Auf Anfrage
Auf Anfrage
In myKistler einloggen, um Preise zu sehen
Mechanische Eigenschaften
Biegeradius [mm]
6 mm
Elektrische Eigenschaften
Isolationswiderstand
Nein
Low noise
Nein
Zertifikate und Normen
Schutzart IEC 60529 (Sensor)
IP67
Betrieb und Einbau
Chemische Kompatibilität
Nein
Betriebstemperaturbereich
-5 … 70 °C
Kabeleigenschaften
Anschlusswinkel (Sensor)
Gerade
Konfigurierbare Kabellänge
0.1 … 25 m
Anschlüsse
Verbindungstyp (Sensor)
M16x0.75 7-Pole neg.
Verbindungstyp (Verstärker)
Freies Kabelende
Abmessungen und Materialien
Mantelmaterial
PVC
Kabeldurchmesser
6 mm
Kabelfarbe
Metallisches Grau
Verbindung zwischen Drehmomentsensor und kundenspezifischer Lösung
laden
laden