Anschlusskabel für DMS-Drehmomentsensoren, M16x0,75 12-polig neg. zu D-Sub 25-polig pos., variable Länge / KSM186420SP

KSM186420SP
18008968
- Sensor-Seite: M16x0,75 12-polig neg.
- Verstärkerseite: D-Sub 25-polig pos.
- Max. Kabellänge: 25 m
Mechanische Eigenschaften
Biegeradius [mm]
7.7 mmVerbindung zwischen Drehmomentsensor und Como Torque Auswertegerät.
laden
laden