Anschlusskabel für DMS-Drehmomentsensoren, M16x0,75 12-polig neg. zu D-Sub 25-polig pos., variable Länge / KSM185380SP

Anschlusskabel für DMS-Drehmomentsensoren, M16x0,75 12-polig neg. zu D-Sub 25-polig pos., variable Länge
KSM185380SP
18008964
  • Sensor-Seite: M16x0,75 12-polig neg.
  • Verstärkerseite: D-Sub 25-polig pos.
  • Max. Kabellänge: 25 m
Auf Anfrage
Auf Anfrage
In myKistler einloggen, um Preise zu sehen
Mechanische Eigenschaften
Biegeradius [mm]
6.2 mm
Elektrische Eigenschaften
Isolationswiderstand
Nein
Low noise
Nein
Zertifikate und Normen
Schutzart IEC 60529 (Sensor)
IP40
Betrieb und Einbau
Chemische Kompatibilität
Nein
Betriebstemperaturbereich
-5 … 80 °C
Kabeleigenschaften
Anschlusswinkel (Sensor)
Gerade
Konfigurierbare Kabellänge
0.1 … 25 m
Anschlüsse
Verbindungstyp (Sensor)
M16x0.75 12-Pole neg.
Verbindungstyp (Verstärker)
D-Sub 25-Pole pos.
Abmessungen und Materialien
Mantelmaterial
PVC
Kabeldurchmesser
6.2 mm
Kabelfarbe
Metallisches Grau
Verbindung zwischen Drehmomentsensor und Como Torque Auswertegerät.
laden
laden