Anschlusskabel für Mehrkomponenten-Dynamometer, 3-adrig, mit Metallschlauch, 90° Fischer-Flansch 9-pol. pos., 5m / 1689B5

1689B5
18000646
- Verbindungskabel, 3-adrig
- Kabellänge 5 m
- Flanschtyp abgewinkelt (90°)
Auf Anfrage
Auf Anfrage
In myKistler einloggen, um Preise zu sehen
Zertifikate und Normen
Schutzart IEC 60529 (Sensor)
IP67Schutzart IEC 60529 (Verstärker)
IP65Dies ist ein hochisolierendes Verbindungskabel mit flexibler Metallummantelung für Mehrkomponenten-Dynamometer mit 9-poligem Fischer-Flanschanschluss.
laden
laden