Triaxialer Kraftaufnehmer, piezoelektrische Kraftmessdose Fx, Fy, Fz (Fz ±150 kN) / 9377C

9377C
18007732
- Triaxialer piezoelektrischer Kraftaufnehmer mit den Messbereichen Fx, Fy: -75 … 75 kN und Fz: -150 … 150 kN
- Vorgespannt, kalibriert und bereit zum Messen
- Nominelle Empfindlichkeit Fz: -1.95 pC/N
- Connection: V3 neg.
13.400,00 €
Vorgespannter SensorJaMaximaler Messbereich150 kNKalibrierter Bereich Fx, Fy0 … 30 kNBereich Fx, Fy-75 … 75 kNÜbersprechen Fx <-> Fy≤±2%Torsionssteifigkeit110630 Nm/°Linearität, jede Achse≤±0.5 %FSOEigenfrequenz fn(y)≈2.0 kHzAxiale Steifigkeit8.465 kN/μmSchersteifigkeit2.795 kN/μmMasseisolation>10^8 ΩZulässige Momentenbelastung Mz-2040 … 2040 NmAnsprechschwelle≤0.01 NAusgangssignalLadung (Piezoelektrisch PE)Isolationswiderstand>10^13 ΩAnwendungenNVH-Test
Messbereich-150 … 150 kNKraftsensoren TypDreiachsiger KraftsensorKalibrierter Bereich Fz0 … 150 kNBereich Fz-150 … 150 kNÜberlast Fx, Fy, Fz≤10%Empfindlichkeit Fx, Fy≈–3.9 pC/NEigenfrequenz fn(x)≈2.0 kHzEigenfrequenz fn(z)≈6.0 kHzBiegesteifigkeit106540 Nm/°Kapazität, jeder Kanal1000 pFZulässige Momentenbelastung Mx, My-2040 … 2040 NmAnschlusssteckerV3 neg.Betriebstemperaturbereich-40 … 120 °CSchutzart EN 60529IP68Gewicht10.5 kg
Diese triaxialen Kraftaufnehmer sind piezoelektrische Kraftmessdosen zur exakten Messung beliebig gerichteter Kräfte im Raum. Unabhängig vom Kraftangriffspunkt messen die Kraftaufnehmer mit den verbauten triaxialen Kraftsensoren der 90x7-Familie alle drei Komponenten der anliegenden Kraft in höchster Auflösung. Die triaxialen Kraftmessdosen aus der 93x7er Produktfamilie sind optimal vorgespannt, kalibriert und sofort messbereit. Die triaxialen Kraftaufnehmer sind unter Vorspannung zwischen zwei Montageflanschen eingebaut. Dadurch können die Kraftmessdosen sowohl Druck- als auch Zugkräfte in jeder Richtung messen. Eine Kraft erzeugt gemäss dem piezoelektrischen Prinzip eine proportionale elektrische Ladung. Diese wird über eine Elektrode auf den entsprechenden Steckeranschluss geführt. Die einfache und vibrationsfeste Konstruktion des Kraftaufnehmers ist sehr steif. Daraus resultiert die hohe Eigenfrequenz, eine Voraussetzung für hochdynamische Kraftmessungen. Der 3-polige Anschlussstecker V3 neg. (Designschutz) ist mit einer Positionierhilfe versehen. Diese gewährleistet die genaue Zuordnung und Zentrierung der Steckerpins und Buchsen vor dem Zusammenfügen. Die Steckerverbindung ist gegen Verdrehen geschützt. Nach der korrekten Montage ist die Kraftmessdose ohne Nachkalibrierung sofort einsatzbereit. Triaxiale Kraftsensoren aus Quarz messen einfach, direkt und sehr genau.
Datenblatt
Englisch
pdf
Chinesisch
pdf
Japanisch
pdf
Deutsch
pdf
Handbuch
3-Komponenten Kraftaufnehmer
Deutsch
pdf
Triaxial load cell
Englisch
pdf
Handout
Englisch
pdf
Inserate
Englisch
pdf