Triaxialer Beschleunigungssensor K-Shear, 500 g, Durchgangslochmontage, mit TEDS / 8792A500T

Triaxialer Beschleunigungssensor K-Shear, 500 g, Durchgangslochmontage, mit TEDS
8792A500T
18011031
  • Beschleunigungssensor mit IEPE-Ausgang
  • Messbereich: 500 g
  • Montage per Durchgangsbohrung
  • TEDS inklusive
Auf Anfrage
Auf Anfrage
Auf Anfrage
In myKistler einloggen, um Preise zu sehen
Messbereiche
Maximaler Messbereich [g]
Maximaler Beschleunigungswert, den Sie messen möchten.
500 g
Produkttyp
Anzahl der Achsen
3
Elektrische Eigenschaften
Ausgangssignal
Spannung (piezoelektrisch IEPE)
Isolationsart
Gehäuseisolation
Einflussgrössen
Empfindlichkeit der Ausgangssignal Spannung
10 mV/g
Dynamische Eigenschaften
Minimale Frequenz (±5%) [Hz]
0.5 Hz
Maximale Frequenz (±5%) [Hz]
5000 Hz
Betrieb und Einbau
Minimale Betriebstemperatur [°C]
Minimale statische Betriebstemperatur.
-54 °C
Maximale Betriebstemperatur [°C]
Maximale statische Betriebstemperatur.
120 °C
Befestigungsmethode
Durchgangsbohrung
Triaxialer Beschleunigungssensor mit einem Messbereich von 500 g, Durchgangslochmontage und TEDS
laden
laden