Triaxialer Beschleunigungssensor K-Shear, 25 g, Durchgangslochmontage / 8792A25

Triaxialer Beschleunigungssensor K-Shear, 25 g, Durchgangslochmontage
8792A25
18007076
  • Beschleunigungssensor mit IEPE-Ausgang
  • Messbereich: 25 g
  • Montage per Durchgangsbohrung
Auf Anfrage
Auf Anfrage
Auf Anfrage
In myKistler einloggen, um Preise zu sehen
Messbereiche
Maximaler Messbereich [g]
Maximaler Beschleunigungswert, den Sie messen möchten.
250 g
Produkttyp
Anzahl der Achsen
3
Elektrische Eigenschaften
Ausgangssignal
Spannung (piezoelektrisch IEPE)
Isolationsart
Gehäuseisolation
Einflussgrössen
Empfindlichkeit der Ausgangssignal Spannung
200 mV/g
Dynamische Eigenschaften
Minimale Frequenz (±5%) [Hz]
1 Hz
Maximale Frequenz (±5%) [Hz]
5000 Hz
Betrieb und Einbau
Minimale Betriebstemperatur [°C]
Minimale statische Betriebstemperatur.
-54 °C
Maximale Betriebstemperatur [°C]
Maximale statische Betriebstemperatur.
100 °C
Befestigungsmethode
Durchgangsbohrung
Triaxialer Beschleunigungssensor mit einem Messbereich von 25 g und Durchgangslochmontage
laden
laden