Signal Conditioning Platform SCP, Basis-Chassis mit Ethernet-Schnittstelle auf Frontseite, 19"-Tischversion, AC-Spannungsversorgung / 2853BF21

Signal Conditioning Platform SCP, Basis-Chassis mit Ethernet-Schnittstelle auf Frontseite, 19"-Tischversion, AC-Spannungsversorgung
2853BF21
18030703
  • Für die Signalüberwachung und -aufbereitung von Drucksensoren
  • 19"-Tisch-Version
  • AC-Spannungsversorgung 100 … 240 VAC
  • Flexibilität dank modularem Design
Auf Anfrage
Auf Anfrage
In myKistler einloggen, um Preise zu sehen
Betrieb und Einbau
Anwendungen
Verbrennungsanalyse
Das SCP besteht aus einer Basiseinheit und funktionsspezifischen Messmodulen. Für Verbrennungsdruckmessungen und Verbrennungsanalysen an Motoren steht eine breite Palette von unterschiedlichen und austauschbaren Messmodulen zur Front-End-Signalkonditionierung zur Verfügung.
laden
laden