Schlüsseleinsatz mit hexagonalem Kopf für Vorspannset 9465 / 9472

Schlüsseleinsatz mit hexagonalem Kopf für Vorspannset 9465
9472
18007831
  • D29,6x45, SW19 mit 4 Zyl-Stift D=5
  • Teilkreisdurchmesser: 22 mm
Auf Anfrage
Auf Anfrage
In myKistler einloggen, um Preise zu sehen
Die Schraubenschlüsseladapter von Kistler sind speziell für die Vorspannsets der Typen 945x und 946x entwickelt. Diese Adapter werden verwendet, um die korrekte Vorspannung bei Kraftsensoren sicherzustellen und sind somit entscheidend für die genaue und zuverlässige Installation.
laden
laden