Schlüsseleinsatz mit hexagonalem Kopf für Vorspannset 9460 / 9479

Schlüsseleinsatz mit hexagonalem Kopf für Vorspannset 9460
9479
18007835
  • D14,5x25, SW11 mit 4 Zyl-Stift D=1,5
  • Teilkreisdurchmesser: 9,4 mm
Auf Anfrage
Auf Anfrage
In myKistler einloggen, um Preise zu sehen
Die Schraubenschlüsseladapter von Kistler sind speziell für die Vorspannsets der Typen 945x und 946x entwickelt. Diese Adapter werden verwendet, um die korrekte Vorspannung bei Kraftsensoren sicherzustellen und sind somit entscheidend für die genaue und zuverlässige Installation.
laden
laden