Satz Vorspannelemente für triaxiale Kraftsensoren der Typen 9027C, 9028C und 9026C4, variable Schraubenlänge / 9461SP

9461SP
18007826
- Für triaxiale Kraftsensoren 9027C, 9028C und 9026C4, variable Schraubenlänge
- Bolzengewinde M8x1, Länge: nach Angabe
- Max. Vorspannkraft: 25 kN
Auf Anfrage
Auf Anfrage
In myKistler einloggen, um Preise zu sehen
Diese standardisierten Vorspannsets für uniaxiale und triaxiale Kraftsensoren enthalten alles, was für eine optimale Installation nötig ist: Schraube, Gewindemutter, Zentrierhülse und bei Bedarf eine Gleitscheibe. Für sehr hohe Vorspannkräfte, die nicht mit einem Drehmomentschlüssel aufgebracht werden können, enthalten die beiden Sets 9455S and 9456S einen speziellen Superbolt. Dieser erlaubt es, enorm hohe Kräfte mit einem einfachen Hexagon-Drehmomentschlüssel aufzubringen.
laden
laden