Satz Vorspannelemente für triaxiale Kraftsensoren der Typen 9017C und 9018C / 9460

9460
18007823
- Für triaxiale Kraftsensoren 9017C und 9018C
- Bolzengewinde M6x0,75, Länge: 29 mm
- Max. Vorspannkraft: 15 kN
Auf Anfrage
Auf Anfrage
In myKistler einloggen, um Preise zu sehen
Diese standardisierten Vorspannsets für uniaxiale und triaxiale Kraftsensoren enthalten alles, was für eine optimale Installation nötig ist: Schraube, Gewindemutter, Zentrierhülse und bei Bedarf eine Gleitscheibe. Für sehr hohe Vorspannkräfte, die nicht mit einem Drehmomentschlüssel aufgebracht werden können, enthalten die beiden Sets 9455S and 9456S einen speziellen Superbolt. Dieser erlaubt es, enorm hohe Kräfte mit einem einfachen Hexagon-Drehmomentschlüssel aufzubringen.
laden
laden