Satz Vorspannelemente für triaxiale Kraftsensoren der Typen 9047C, 9048C und 9046C4, variable Schraubenlänge / 9465SP

9465SP
18007829
- Für triaxiale Kraftsensoren 9047C, 9048C und 9046C4, variable Schraubenlänge
- Bolzengewinde M14x1,5, Länge: nach Angabe
- Max. Vorspannkraft: 85 kN
Auf Anfrage
Auf Anfrage
In myKistler einloggen, um Preise zu sehen
Diese standardisierten Vorspannsets für uniaxiale und triaxiale Kraftsensoren enthalten alles, was für eine optimale Installation nötig ist: Schraube, Gewindemutter, Zentrierhülse und bei Bedarf eine Gleitscheibe. Für sehr hohe Vorspannkräfte, die nicht mit einem Drehmomentschlüssel aufgebracht werden können, enthalten die beiden Sets 9455S and 9456S einen speziellen Superbolt. Dieser erlaubt es, enorm hohe Kräfte mit einem einfachen Hexagon-Drehmomentschlüssel aufzubringen.
laden
laden