Satz Vorspannelemente für triaxiale Kraftsensoren der Typen 9067C, 9068C und 9066C4, variable Schraubenlänge / 9451ASP

9451ASP
18007817
- Für triaxiale Kraftsensoren 9067C, 9068C und 9066C4, variable Schraubenlänge
- Bolzengewinde M20x1,5, Länge: nach Angabe
- Max. Vorspannkraft: 155 kN
Diese standardisierten Vorspannsets für uniaxiale und triaxiale Kraftsensoren enthalten alles, was für eine optimale Installation nötig ist: Schraube, Gewindemutter, Zentrierhülse und bei Bedarf eine Gleitscheibe. Für sehr hohe Vorspannkräfte, die nicht mit einem Drehmomentschlüssel aufgebracht werden können, enthalten die beiden Sets 9455S and 9456S einen speziellen Superbolt. Dieser erlaubt es, enorm hohe Kräfte mit einem einfachen Hexagon-Drehmomentschlüssel aufzubringen.
laden
laden