Satz Vorspannelemente für piezoelektrische Kraftsensoren der Typen 9091C, 9097D und 9098D / 9456

9456
18007820
- Für piezoelektrische Kraftsensoren 9091C, 9097D und 9098D
- Bolzengewinde M64x3, Länge: 140 mm
- Max. Vorspannkraft: 730 kN
Auf Anfrage
Auf Anfrage
In myKistler einloggen, um Preise zu sehen
Diese standardisierten Vorspannsets für uniaxiale und triaxiale Kraftsensoren enthalten alles, was für eine optimale Installation nötig ist: Schraube, Gewindemutter, Zentrierhülse und bei Bedarf eine Gleitscheibe. Für sehr hohe Vorspannkräfte, die nicht mit einem Drehmomentschlüssel aufgebracht werden können, enthalten die beiden Sets 9455S and 9456S einen speziellen Superbolt. Dieser erlaubt es, enorm hohe Kräfte mit einem einfachen Hexagon-Drehmomentschlüssel aufzubringen.
laden
laden