Satz Vorspannelemente für piezoelektrische Kraftsensoren der Typen 9081B, 9077C, 9078C und 9076C4 / 9455

9455
18007818
- Für piezoelektrische Kraftsensoren 9081C, 9077C, 9078C und 9076C4
- Bolzengewinde M40x2, Länge: 105 mm
- Max. Vorspannkraft: 460 kN
Auf Anfrage
Auf Anfrage
In myKistler einloggen, um Preise zu sehen
Diese standardisierten Vorspannsets für uniaxiale und triaxiale Kraftsensoren enthalten alles, was für eine optimale Installation nötig ist: Schraube, Gewindemutter, Zentrierhülse und bei Bedarf eine Gleitscheibe. Für sehr hohe Vorspannkräfte, die nicht mit einem Drehmomentschlüssel aufgebracht werden können, enthalten die beiden Sets 9455S and 9456S einen speziellen Superbolt. Dieser erlaubt es, enorm hohe Kräfte mit einem einfachen Hexagon-Drehmomentschlüssel aufzubringen.
laden
laden