Wheel force transducer RoaDyn Integra 5 / 9226A5 Integra 5 (Sensor)

Wheel force transducer RoaDyn Integra 5
9226A5 Integra 5 (Sensor)
18048915
  • Messrad für PKW, Rennsport, SUVs, Vans und leichte LKW
  • Für drehende Anwendungen
  • Radkraftmessbereiche Fx, Fz: ±45 kN, Fy: ±25 kN
  • Drehmoment-Messbereiche Mx, Mz: ±7 kNm, My: ±8 kNm
Auf Anfrage
Auf Anfrage
Auf Anfrage
In myKistler einloggen, um Preise zu sehen
Produkttyp
Produktart
Sensor
Zertifikate und Normen
Lastklasse
LKW, PKW, Rennsport, SUV, Van
Betrieb und Einbau
Anwendungen
Prüfung der Fahrzeughaltbarkeit
Das Messrad RoaDyn Integra 5 wird verwendet für Messungen von Kräften (bis zu 45 kN) und Momenten (bis zu 8 kNm) am drehenden Rad im Fahrbetrieb. Es wird eingesetzt für Untersuchungen der Fahrdynamik, Reifentests und zur Erfassung von Daten für Belastungsspektren auf der Teststrecke.
laden
laden