Kraftsensor mit hoher Impedanz, 22000 N / 9212

Quarz-Kraftsensoren für strukturelle Schwingungsprüfungen und Modalanalysen ergänzen das Kistler Portfolio für NVH-Tests.
9212
18011049
  • Quarz-Kraftsensor mit hoher Impedanz
  • Messbereich: 22000 N (5000 lbf)
  • Empfindlichkeit: -11 pC/N (-50 pC/lbf)
  • Temperaturbereich: -240 ... +150°C
Auf Anfrage
Auf Anfrage
In myKistler einloggen, um Preise zu sehen
Messbereiche
Minimaler Messbereich [kN]
0 kN
Maximaler Messbereich [kN]
22.241 kN
Produkttyp
Kraftsensoren Typ
Ein Dynamometer ist eine Kraftmessplatte, die Kräfte und Momente misst.
Einachsiger Kraftsensor
Vorgespannter Sensor
Vorgespannte Sensoren sind bereits kalibriert und damit sofort einsatzbereit. Nicht vorgespannte Sensoren sind kleiner.
Ja
Elektrische Eigenschaften
Ausgangssignal
Ladung (Piezoelektrisch PE)
Zertifikate und Normen
Schutzart EN 60529
IP65
Kabeleigenschaften
Kabel inklusive
Kein Kabel enthalten
Anschlüsse
Steckertyp
KIAG 10-32 neg.
Kraftsensor mit einem Messbereich von 22000 N (5000 lbf), der für die Modalanalyse verwendet werden kann.
laden
laden