Qualität beim Spritzgießen III, Seminardurchführung: EN, Kunde / Q3 Qualität beim Spritzgießen III (VE)

Q3 Qualität beim Spritzgießen III (VE)
44002808
Auf Anfrage
Auf Anfrage
In myKistler einloggen, um Preise zu sehen
Details zum Seminar
Dauer [Tage]
2Standort
On-siteSprache
EnglischSeminare nach Anwendungen
Werkzeuginnendruck SpritzgussDas Training ist Teil des Kistler Knowledge Training Moduls. Dieses Konzept basiert auf der Vermittlung grundlegender Zusammenhänge und tiefgehender Prozesskenntnisse.
Das Training ist der eine Ergänzung und Vertiefung zum Seminar Quality Molding 1 und 2. Es wird mit einem anerkannten Zertifikat abgeschlossen, dessen Qualität durch eine Abschlussprüfung sichergestellt wird.
Seminarinhalt:
Folgende Sonderverfahren werden besprochen:
- Mehrkomponentenspritzguss
- Kaskadenspritzguß
- Spritzprägen
- Elastomer- und Duroplastspritzguss
Für die Sonderverfahren werden folgende Aspekte besprochen:
- Formbildungsprozess
- Einrichtstrategie
- Besondere Fehler und Abstellmaßnahmen
- Möglichkeiten der Prozessüberwachung
Ziel:
- Transfer der in Quality Molding 2 erlernten Zusammenhänge auf Spritzgieß Sonderverfahren
- Verständnis spezieller Materialien
- Kennenlernen verschiedener Spritzgieβsonderverfahren und deren Anforderungen
laden
laden