Qualität beim Spritzgießen I / PLA-QUMO1

Spritzgießprozesse können nachhaltig verbessert werden mit Werkzeuginnendrucksensoren und Prozessüberwachung von Kister.
PLA-QUMO1
44002796
Auf Anfrage
Auf Anfrage
In myKistler einloggen, um Preise zu sehen
Details zum Seminar
Seminare nach Anwendungen
Werkzeuginnendruck Spritzguss

Seminarbeschreibung:

Das Training ist Teil des Kistler Knowledge Training Moduls. Dieses Konzept basiert auf der Vermittlung grundlegender Zusammenhänge und tiefgehender Prozesskenntnisse.

Das Training ist der erste Teil eines modularen Lernzyklus. Die Teilnehmer absolvieren einen Abschlusstest und bekommen anschließend die erfolgreiche Teilnahme am Kurs bestätigt.

 

Seminarinhalt:

 

Modul 1 (Tag1):

  • Prozessdaten vs. Einstelldaten
  • Werkzeuginnendruck in den Prozessphasen
  • Unterschiedliche Materialien
  • Korrelation zu den Einstelldaten
  • Korrelation zur Bauteilqualität
  • Fehlerbeispiele und Abhilfemaßnahmen

Modul 2 (Tag2):

  • Werkzeuginbetriebnahme mittels Werkzeuginnendruck
  • Einrichten des Prozesses (Einspritzen, Umschalten, Nachdruck)
  • Demonstrieren / Vorführen von ComoNeo Recover
  • Überwachen des Spritzgießprozess
  • Regelungsmöglichkeiten auf Basis Werkzeuginnendruck
  • Prüfung

Ziel:

  • Umfangreiches Verständnis der Werkzeuginnendruckkurve
  • Verständnis, wie prozesstechnische Zusammenhänge im Werkzeug sich im Verlauf der Werkzeuginnendruckkurve wiederfinden
  • Interpretation der Ursache bei einer Veränderung
  • Anwendung der gelernten Zusammenhänge an der Spritzgießmaschine

Details zum Seminar:

Dauer [Tage]: 2
Ort: Öffentlicher Seminarort, vor-Ort
Sprache: Deutsch, Englisch
Anmeldung unter: service@kistler.com
Teilnehmer: max. 8
Preis: auf Anfrage. Preis je Teilnehmer, es gibt eine Preisstaffelung

laden
laden