Portable 3D-Kraftmessplatte (Messbereich Fz 0 … 5 kN), 298.5x500x50 mm / 9260AA3

Portable 3D-Kraftmessplatte (Messbereich Fz 0 … 5 kN), 298.5x500x50 mm
9260AA3
18007548
  • 3D-Kraftmessplatte mit integriertem Ladungsverstärker
  • Gewicht: 5.5 kg
  • Schutzart: IP52
  • Abmessungen: LxBxH (mm) 298,5x500x50
Auf Anfrage
Auf Anfrage
Auf Anfrage
In myKistler einloggen, um Preise zu sehen
Messbereiche
Minimaler Messbereich [kN]
0 kN
Maximaler Messbereich [kN]
5 kN
Produkttyp
Messsystem
Sensor
Kraftsensoren Typ
Ein Dynamometer ist eine Kraftmessplatte, die Kräfte und Momente misst.
Kraftmessplatte
Vorgespannter Sensor
Vorgespannte Sensoren sind bereits kalibriert und damit sofort einsatzbereit. Nicht vorgespannte Sensoren sind kleiner.
Ja
Übersprechen
Maximales Übersprechen Fx→Fy
-2.5 … 2.5 %
Maximales Übersprechen Fx→Fz
-2.5 … 2.5 %
Maximales Übersprechen Fy→Fx
-2.5 … 2.5 %
Maximales Übersprechen Fy→Fz
-2.5 … 2.5 %
Maximales Übersprechen Fz→Fx
-0.5 … 0.5 %
Maximales Übersprechen Fz→Fy
-0.5 … 0.5 %
Elektrische Eigenschaften
Ausgangssignal
Spannung
Zertifikate und Normen
Schutzart EN 60529
IP52
Betrieb und Einbau
Anwendungen
Biomechanik und Life Sciences
Kabeleigenschaften
Kabel inklusive
Kein Kabel enthalten
Anschlüsse
Steckertyp
D-Sub 25-Pole neg.
laden
laden
laden