Planreibwerkzeug, M10x1 schulterdichtend / 1300A46A1

1300A46A1
18034669
- Werkzeug zur optimalen Vorbereitung der Dichtflächen für M10 schulterdichtenden Sensoren
- Kompatibel mit den Installationsanweisungen für Typ 6239ABx
Auf Anfrage
Auf Anfrage
In myKistler einloggen, um Preise zu sehen
Für eine optimale Dichtung zwischen Sensor und Einbaubohrung ist eine hohe Güte der Dichtfläche notwendig. Typ 1300A46A1 wurde spezifisch zur Erstellung und Wartung von Dichtflächen für schulterdichtende Sensoren mit M10 Gewinde entwickelt, beispielsweise Typ 6239AAx.
laden
laden