Planreibwerkzeug, 3/8-24 UNF schulterdichtend / 1300A25A1

Planreibwerkzeug, 3/8-24 UNF schulterdichtend
1300A25A1
18032877
  • Werkzeug zur optimalen Vorbereitung der Dichtflächen für 3/8-24 UNF schulterdichtenden Sensoren
  • Kompatibel mit den Installationsanweisungen für Typ 6239ABx
Auf Anfrage
Auf Anfrage
Auf Anfrage
In myKistler einloggen, um Preise zu sehen

Für eine optimale Dichtung zwischen Sensor und Einbaubohrung ist eine hohe Güte der Dichtfläche notwendig. Typ 1300A25A1 wurde spezifisch zur Erstellung und Wartung von Dichtflächen für schulterdichtende Sensoren mit 3/8-24 UNF Gewinde, beispielsweise Typ 6239ABx, entwickelt.

laden
laden