Piezoresistiver Drucktransmitter, mit PT1000-Fühler, Medienanschluss M6x1, Lemo-Steckverbinder, D12,5x38,7, 5 bar / 4080BT005-LC

Piezoresistiver Drucktransmitter, mit PT1000-Fühler, Medienanschluss M6x1, Lemo-Steckverbinder, D12,5x38,7, 5 bar
4080BT005-LC
18036561
  • Piezoresistiver Drucktransmitter mit Thermoelement PT1000 mit Druckbereich 5 bar
  • Lemo-Steckverbinder
  • Betriebstemperaturbereich: -30 … 150°C
  • PT1000-Fühler für Temperaturmessung (Kompensation bis 150°C)
Auf Anfrage
Auf Anfrage
In myKistler einloggen, um Preise zu sehen
Messbereiche
Maximaler Messbereich [bar]
Maximaler Druckwert, den Sie messen möchten.
5 bar
Mechanische Eigenschaften
Überlast [bar]
10 bar
Zertifikate und Normen
Schutzart EN 60529
IP65
Betrieb und Einbau
Betriebstemperaturbereich
-30 … 150 °C
Minimale Betriebstemperatur [°C]
Minimale statische Betriebstemperatur.
-30 °C
Maximale Betriebstemperatur [°C]
Maximale statische Betriebstemperatur.
150 °C
Kompensierter Temperaturbereich
25 … 150 °C
Anzugsdrehmoment
6 N·m
Abmessungen und Materialien
Gewicht (ohne Kabel)
12 g
Gehäusematerial
Rostfreier Stahl (1,4435)
Speisung
Versorgungsstrom
6 mA
laden
laden
laden