Piezoresistiver Drucktransmitter, Medienanschluss M6x1, Lemo-Steckverbinder, D12,5x44,7, 5 bar / 4080B005-LC

Piezoresistiver Drucktransmitter, Medienanschluss M6x1, Lemo-Steckverbinder, D12,5x44,7, 5 bar
4080B005-LC
18036551
  • Piezoresistiver Drucktransmitter mit Druckbereich 5 bar
  • Lemo-Steckverbinder
  • Betriebstemperaturbereich: -40 … 150°C
  • Interne Temperaturmessung
Auf Anfrage
Auf Anfrage
In myKistler einloggen, um Preise zu sehen
Messbereiche
Maximaler Messbereich [bar]
Maximaler Druckwert, den Sie messen möchten.
5 bar
Mechanische Eigenschaften
Berstdruck
>15 bar
Überlast [bar]
10 bar
Zertifikate und Normen
Schutzart EN 60529
IP65
Betrieb und Einbau
Betriebstemperaturbereich
-40 … 150 °C
Minimale Betriebstemperatur [°C]
Minimale statische Betriebstemperatur.
-40 °C
Maximale Betriebstemperatur [°C]
Maximale statische Betriebstemperatur.
150 °C
Kompensierter Temperaturbereich
25 … 150 °C
Anzugsdrehmoment
6 N·m
Abmessungen und Materialien
Gewicht (ohne Kabel)
13.5 g
Gehäusematerial
Rostfreier Stahl (1,4435)
Speisung
Versorgungsstrom
5 mA
laden
laden
laden