Piezoelektrischer Kraftsensor Slimline, Kraftmessring (Fz 7 kN), kundenspezifische Kabellänge / 9132C29

Piezoelektrischer Kraftsensor Slimline, Kraftmessring (Fz 7 kN), kundenspezifische Kabellänge
9132C29
18038040
  • Piezoelektrischer Kraftsensor SlimLine mit einem Messbereich von Fz: 0 ... 7 kN
  • Abmessungen: DxdxH (mm) 12x4,1x3
  • Anschluss: KIAG 10-32 pos. int.
  • Kabellänge: 0,1 bis 2 m
Auf Anfrage
Auf Anfrage
Auf Anfrage
In myKistler einloggen, um Preise zu sehen
Messbereiche
Minimaler Messbereich [kN]
0 kN
Maximaler Messbereich [kN]
7 kN
Produkttyp
Messsystem
Sensor
Kraftsensoren Typ
Ein Dynamometer ist eine Kraftmessplatte, die Kräfte und Momente misst.
Einachsiger Kraftsensor
Vorgespannter Sensor
Vorgespannte Sensoren sind bereits kalibriert und damit sofort einsatzbereit. Nicht vorgespannte Sensoren sind kleiner.
Nein
Mechanische Eigenschaften
Vorspannkraft
1.4 kN
Axialsteifigkeit
2.3 kN/μm
Biegesteifigkeit
0.253 kN·m/°
Schersteifigkeit
0.8 kN/μm
Torsionssteifigkeit
0.263 kN·m/°
Quersteifigkeit
0.6 kN/μm
Überlast
8 kN
Maximales Biegemoment Mxy (Einzellast)
4.9 N·m
Messtechnische Kennwerte
Linearität
Die Linearität beschreibt die maximale Abweichung zwischen einem idealen und tatsächlichen Anzeigewert in Funktion der Messgrösse in einem spezifischen Messbereich. Sie wird in Prozent des Anzeigebereichendwertes (Full Scale Output) angegeben.
≤±1 %FSO
Nominalempfindlichkeit [pC/N]
-3.9 pC/N
Elektrische Eigenschaften
Ausgangssignal
Ladung (Piezoelektrisch PE)
Min. Isolationswiderstand
10^13 Ω
Einflussgrössen
Temperaturkoeffizient der Empfindlichkeit
–0.02 %/°C
Zertifikate und Normen
Schutzart EN 60529
IP65
Betrieb und Einbau
Betriebstemperaturbereich
-20 … 120 °C
Anwendungen
Widerstandspunktschweißen – Prozessüberwachung, NVH-Test, Halbleiter, 3C-Elektronikfertigung
Kabeleigenschaften
Kabel inklusive
Ja - konfigurierbares Kabel
Konfigurierbare Kabellänge
0.1 … 2 m
Anschlüsse
Steckertyp
KIAG 10-32 pos.
Abmessungen und Materialien
Gehäusematerial
DIN 1.4542
Dieser piezoelektrische Kraftsensor ist ein piezoelektrischer Kraftaufnehmer mit extrem flacher Bauform zur präzisen Messung von Druckkräften. Höchstes Auflösungsvermögen, hohe Steifigkeit und äußerst kompakte Abmessungen erlauben einen idealen Einbau in mechanische Strukturen. Das Gehäuse ist hermetisch dicht und hat ein spritzwassergeschütztes integriertes Anschlusskabel mit Stecker. Die SlimLine Kraftmessringe werden unkalibriert geliefert und müssen für Absolutmessungen im eingebauten Zustand kalibriert werden. Die zu messende Kraft Fz wirkt über die Vorspann- bzw. Einbaustruktur auf den Sensor und erzeugt eine Ladung, welche direkt proportional zur einwirkenden Kraft ist. Diese wird durch eine Elektrode abgenommen und über das integrierte Kabel zum Ladungsverstärker geführt. SlimLine Sensoren eignen sich dank ihrer außerordentlichen Steifigkeit speziell für die Messung von dynamischen Kräften. Doch auch zyklische oder Messungen über mehrere Minuten sind möglich. Der Sensor ist besonders für die Messung von Kräften im Nebenschluss geeignet. Dabei wird der Sensor in eine Struktur eingebettet und vorgespannt, wodurch er nur mit einem Teil der Prozesskraft belastet wird. Die besonders kleine Bauform ist optimal geeignet für den Einbau in Konstruktionen wie Kraftmessplatten, -leisten und Werkzeuge. Eingesetzt wird der Sensor in industriellen Produktionsprozessen, bei denen Kräfte überwacht oder gemessen werden. In Verbindung mit einem Prozessüberwachungssystem eignet sich der Sensor ideal für die Qualitätskontrolle und Überwachung.
laden
laden