Piezoelektrischer Kraftsensor HighSens SlimLine mit einem Messbereich Fz 0 ... 2,7 kN, KIAG 10-32 pos. / 9132CD19

9132CD19
18044148
- Piezoelektrischer HighSens-Kraftsensor SlimLine mit einem Messbereich von Fz: 0 ... 2,7 kN
- Empfindlichkeit: ≈ –35 pC/N
- Abmessungen: DxdxH (mm) 12x4,1x3
- Anschluss: KIAG 10-32 pos.
Messbereiche
Minimaler Messbereich [kN]
0 kNMaximaler Messbereich [kN]
2.7 kNKabellänge: Kundenspezifisch von 0,1 m bis 3 m
laden
laden