Piezoelektrischer Kraftsensor HighSens SlimLine mit einem Messbereich Fz 0 ... 2,7 kN, KIAG 10-32 pos. / 9132CD11

Piezoelektrischer Kraftsensor HighSens SlimLine mit einem Messbereich Fz 0 ... 2,7 kN, KIAG 10-32 pos.
9132CD11
18044146
  • Piezoelektrischer Kraftsensor HighSens SlimLine mit einem Messbereich von Fz: 0 ... 2,7 kN
  • Empfindlichkeit: ≈ –35 pC/N
  • Abmessungen: DxdxH (mm) 12x4,1x3
  • Anschluss: KIAG 10-32 pos.
Auf Anfrage
Auf Anfrage
In myKistler einloggen, um Preise zu sehen
Messbereiche
Minimaler Messbereich [kN]
0 kN
Maximaler Messbereich [kN]
2.7 kN
Kalibrierung
Kalibrierbereich Fz [kN]
0 … 1.5 kN
Produkttyp
Kraftsensoren Typ
Ein Dynamometer ist eine Kraftmessplatte, die Kräfte und Momente misst.
Einachsiger Kraftsensor
Vorgespannter Sensor
Vorgespannte Sensoren sind bereits kalibriert und damit sofort einsatzbereit. Nicht vorgespannte Sensoren sind kleiner.
Nein
Mechanische Eigenschaften
Axialsteifigkeit
1.9 kN/μm
Biegesteifigkeit
0.197 kN·m/°
Schersteifigkeit
0.6 kN/μm
Torsionssteifigkeit
0.226 kN·m/°
Messtechnische Kennwerte
Linearität
Die Linearität beschreibt die maximale Abweichung zwischen einem idealen und tatsächlichen Anzeigewert in Funktion der Messgrösse in einem spezifischen Messbereich. Sie wird in Prozent des Anzeigebereichendwertes (Full Scale Output) angegeben.
±1 %FSO
Rel. Standardabweichung der Wiederholbarkeit
0.06 %FSO
Elektrische Eigenschaften
Ausgangssignal
Ladung (Piezoelektrisch PE)
Einflussgrössen
Empfindlichkeit
–35 ±2 pC/N
Zertifikate und Normen
Schutzart EN 60529
IP65
Betrieb und Einbau
Betriebstemperaturbereich
-40 … 80 °C
Anwendungen
In- und end-of-line-Tests für Produktionsprozesse, Zerspanungsprozesse und Bearbeitungsentwicklung, Halbleiter Produktion
Kabeleigenschaften
Kabel inklusive
Ja - festes Kabel
Anschlüsse
Steckertyp
KIAG 10-32 pos.
Abmessungen und Materialien
Gewicht (ohne Kabel)
3.8 g
Vordefinierte Kabellänge
3 m
Kabellänge: 3 m
laden
laden