Piezoelektrischer Kraftsensor HighSens SlimLine mit einem Messbereich Fz 0 ... 2,7 kN, BNC pos. / 9132CD29

9132CD29
18044149
- Piezoelektrischer HighSens-Kraftsensor SlimLine mit einem Messbereich von Fz: 0 ... 2,7 kN
- Empfindlichkeit: ≈ –35 pC/N
- Abmessungen: DxdxH (mm) 12x4,1x3
- Anschluss: BNC pos.
Messbereiche
Minimaler Messbereich [kN]
0 kNMaximaler Messbereich [kN]
2.7 kNKabellänge: Kundenspezifisch von 0,1 m bis 3 m
laden
laden