Piezoelektrischer Kraftaufnehmer, Kraftmessdose (Fz ±48 kN) / 9351C

Piezoelektrischer Kraftaufnehmer, Kraftmessdose (Fz ±48 kN)
9351C
18037814
  • Piezoelektrischer Kraftaufnehmer mit einem Messbereich von Fz: -48 … 48 kN
  • Abmessungen: DxH (mm) 41x72
  • Innengewinde: M20x2,5
  • Anschluss: KIAG 10-32 neg.
Auf Anfrage
Auf Anfrage
In myKistler einloggen, um Preise zu sehen
Messbereiche
Minimaler Messbereich [kN]
-48 kN
Maximaler Messbereich [kN]
48 kN
Kalibrierung
Kalibrierbereich Fz [kN]
0 … 48 kN
Kalibrierter Bereich 2
0 … 0.48 kN
Kalibrierter Bereich 3
0 … -48 kN
Produkttyp
Kraftsensoren Typ
Ein Dynamometer ist eine Kraftmessplatte, die Kräfte und Momente misst.
Einachsiger Kraftsensor
Vorgespannter Sensor
Vorgespannte Sensoren sind bereits kalibriert und damit sofort einsatzbereit. Nicht vorgespannte Sensoren sind kleiner.
Ja
Mechanische Eigenschaften
Maximale Kraft
±52.8 kN
Axialsteifigkeit
1.756 kN/μm
Biegesteifigkeit
3.105 kN·m/°
Schersteifigkeit
0.229 kN/μm
Torsionssteifigkeit
2.269 kN·m/°
Quersteifigkeit
0.086 kN/μm
Maximales Biegemoment (Fz=0 N)
312 N·m
Messtechnische Kennwerte
Linearität
Die Linearität beschreibt die maximale Abweichung zwischen einem idealen und tatsächlichen Anzeigewert in Funktion der Messgrösse in einem spezifischen Messbereich. Sie wird in Prozent des Anzeigebereichendwertes (Full Scale Output) angegeben.
±0.5 %FSO
Elektrische Eigenschaften
Ausgangssignal
Ladung (Piezoelektrisch PE)
Kapazität
93±7 pF
Min. Isolationswiderstand
10^13 Ω
Masseisolation
≥100 MΩ
Einflussgrössen
Empfindlichkeit
–3.9±0.3 pC/N
Temperaturempfindlichkeit, Empfindlichkeitsänderung (-40°C … 120°C, Tref = 25°C)
±1.5 %
Dynamische Eigenschaften
Eigenfrequenz
27.9 kHz
Zertifikate und Normen
Schutzart EN 60529
IP68
Betrieb und Einbau
Betriebstemperaturbereich
-40 … 120 °C
Anwendungen
In- und end-of-line-Tests für Produktionsprozesse, 3C-Elektronikfertigung
Kabeleigenschaften
Kabel inklusive
Kein Kabel enthalten
Anschlüsse
Steckertyp
KIAG 10-32 neg.
Abmessungen und Materialien
Gewicht
480 g
Piezoelektrische Kraftaufnehmer, auch bekannt als Kraftmessdosen oder Kraftsensoren, messen dynamische oder quasistatische Kräfte, sowohl auf Zug als auch auf Druck. Diese Kraftaufnehmer enthalten einen piezoelektrischen Kraftmessring der 90x1C-Familie: vorgespannt und kalibriert, also sofort einsatzbereit. Die Kraftaufnehmer-Familie 93x1C ist die einfachste Art, Kräfte ohne aufwändige Installation und Kalibrierung piezoelektrisch zu messen. Die Kraftmessdosen sind bereits werksseitig kalibriert und vorgespannt, um sowohl Zug- als auch Druckkräfte zu messen. Das bedeutet, dass der Sensor innerhalb weniger Minuten messbereit ist und genaue Daten aus dynamischen oder quasistatischen Prozessen liefert. Darüber hinaus ist der Sensor elektrisch isoliert aufgebaut, so dass Masseschleifen weitgehend eliminiert werden.
laden
laden