Piezoelektrischer Kraftaufnehmer für Zug und Druckkräfte (Fz -20 kN … 75 kN) / 9177C

Piezoelektrischer Kraftaufnehmer für Zug und Druckkräfte (Fz -20 kN … 75 kN)
9177C
18037821
  • Piezoelektrischer Kraftaufnehmer SlimLine mit einem Messbereich von Fz: -20 ... 75 kN
  • Abmessungen: DxH (mm) 36x38, Außengewinde: M30x2
  • Kabellänge: 0,3 m
  • Inklusive Kupplung Typ 1729A2
Auf Anfrage
Auf Anfrage
Auf Anfrage
In myKistler einloggen, um Preise zu sehen
Messbereiche
Minimaler Messbereich [kN]
-20 kN
Maximaler Messbereich [kN]
75 kN
Bereich Zug und Druck
-20 … 75 kN
Kalibrierung
Kalibrierbereich Fz [kN]
0 … 75 kN
Typisches Kalibrierintervall (abhängig von Einbau und Applikation)
1 years
Produkttyp
Messsystem
Sensor
Kraftsensoren Typ
Ein Dynamometer ist eine Kraftmessplatte, die Kräfte und Momente misst.
Einachsiger Kraftsensor
Vorgespannter Sensor
Vorgespannte Sensoren sind bereits kalibriert und damit sofort einsatzbereit. Nicht vorgespannte Sensoren sind kleiner.
Ja
Mechanische Eigenschaften
Überlast
–22/95 kN
Maximales Biegemoment (Fz=0 N)
125 N·m
Messtechnische Kennwerte
Linearität
Die Linearität beschreibt die maximale Abweichung zwischen einem idealen und tatsächlichen Anzeigewert in Funktion der Messgrösse in einem spezifischen Messbereich. Sie wird in Prozent des Anzeigebereichendwertes (Full Scale Output) angegeben.
±1 %FSO
Ansprechschwelle
≤0.02 N
Elektrische Eigenschaften
Ausgangssignal
Ladung (Piezoelektrisch PE)
Min. Isolationswiderstand
10^13 Ω
Masseisolation
≥100 MΩ
Einflussgrössen
Empfindlichkeit
≈–3.5 pC/N
Temperaturkoeffizient
–0.02 %/°C
Zertifikate und Normen
Schutzart EN 60529
IP65
Betrieb und Einbau
Betriebstemperaturbereich
-20 … 80 °C
Kabeleigenschaften
Kabel inklusive
Ja - festes Kabel
Anschlüsse
Steckertyp
KIAG 10-32 neg.
Abmessungen und Materialien
Vordefinierte Kabellänge
0.3 m
Piezoelektrische Kraftaufnehmer, auch bekannt als piezoelektrische Kraftmessringe sind bereits vorgespannte und kalibrierte Kraftsensoren, die einbaufertig für das Messen von Zug- und Druckkräften geliefert werden. Das integrierte Kabel ist durch eine Fluorelastomerhülle geschützt. SlimLine-Kraftaufnehmer sind leicht einzubauen und sofort messbereit. Der vorgespannte Kraftsensor kann Zug- und Druckkräfte messen und gibt entsprechend der wirkenden Kraft eine direkt proportionale elektrische Ladung ab. Diese wird durch den nachzuschaltenden Ladungsverstärker (z.B Kistler Typ 5074A) in eine dazu proportionale Spannung umgewandelt, die beliebig weiterverarbeitet werden kann. Der SlimLine-Sensor ist masseisoliert im Kraftaufnehmer eingebaut, wodurch Probleme mit Erdschlaufen weitgehend vermieden werden.
laden
laden